Philips LEDbulb, A60, dimmable, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Продуктово описание

LEDbulb, A60, dimmable, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 31091900
Пълен код на поръчката: 872016931091900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003798502 en_BG pdf 309.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003798502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB