Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 250 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 78269600
Пълен код на поръчката: 871869978269600

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001383631 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 184.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001383631 en_BG pdf 508.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001383631_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB