Philips Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT

Продуктово описание

Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, Beam angle 180 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 05762400
Пълен код на поръчката: 872110305762400

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
10,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003774047 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 242.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003774047 en_BG pdf 296.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003774047_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003774047_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT IES 605 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB