Philips Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT

Продуктово описание

Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, Beam angle 180 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 05776100
Пълен код на поръчката: 872110305776100

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
10,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003564102 pdf 66.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 360.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003564147 en_BG pdf 297.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003564147_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003564147_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT IES 594 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB