Philips Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT

Продуктово описание

Ecofit, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 hour(s), Plastic, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, Beam angle 180 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 05766200
Пълен код на поръчката: 872110305766200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
10,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 360.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002306547 en_BG pdf 295.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002306547_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002306547_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT IES 611 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB