Philips CorePro, LEDbulb, Stick, not dimmable, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, Stick, not dimmable, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, Beam angle 240 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Код за поръчка: 81451200
Пълен код на поръчката: 871869681451200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 373.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001901402 en_BG pdf 456.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001901402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB