Philips CorePro, LEDbulb, T25, not dimmable, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, T25, not dimmable, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, Beam angle 240 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 38986100
Пълен код на поръчката: 871951438986100

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001325702 en_BG pdf 553.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001325702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB