Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Plastic

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Спрено от производство

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Plastic, 105 lm/W, EEL F, PF 0.5, Beam angle 180 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003544302
Пълен код на поръчката: 871951432966900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003544399 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 185.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003544302 en_BG pdf 297.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003544302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003544302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940 IES 5.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB