Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 295.1 kB
Product-Photographs-929003003702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003003702_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDbulb, A60M, not dimmable, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Plastic, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 200 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E27
E27 A 60mm Frosted
Light Distribution Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
General uniform lighting - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927