Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, Beam angle 180 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 42069400
Пълен код на поръчката: 871951442069400

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 360.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002306502 en_BG pdf 332.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002306502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB