Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, Beam angle 150 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 32471800
Пълен код на поръчката: 872016932471800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 354.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002306309 en_BG pdf 296.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002306309_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002306309_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT IES 604 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB