Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, Beam angle 180 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 42067000
Пълен код на поръчката: 871951442067000

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002306207 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 357.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002306202 en_BG pdf 331.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002306202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002306202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT IES 605 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB