Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 570.8 kB
Product-Photographs-929002026592_EU ZIP
Product-Diagrams-929002026592_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E27
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG