Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002025492
Пълен код на поръчката: 871951434712000

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002025455 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002025492 en_BG pdf 583.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002025492_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB