Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001890092
Пълен код на поръчката: 871951434716800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001890085 pdf 66.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001890092 en_BG pdf 314.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001890092_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001890092_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB