Philips CorePro, LEDbulb, G93, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, G93, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001387992
Пълен код на поръчката: 871951434677200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001387992 en_BG pdf 311.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001387992_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB