Philips CorePro, LEDbulb, ST64, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, ST64, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001387692
Пълен код на поръчката: 871951434675800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001387655 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001387692 en_BG pdf 309.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001387692_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001387692_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB