Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001243002
Пълен код на поръчката: 871951436124900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
30,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001243055 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001243002 en_BG pdf 433.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001243002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB