Philips CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929001242992
Пълен код на поръчката: 871951436130000

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
30,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001242992 en_BG pdf 876.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001242992_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001242992_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB