България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002372902
Пълен код на поръчката: 871951434667300

Спецификации

  • Cap-Base
    E27
  • Nominal lifetime
    15,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    20,000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002372902 en_BG pdf 799.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002372902_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929002372902_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G IES 3.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB