Philips CorePro, LEDbulb, A67, not dimmable, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A67, not dimmable, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34657400
Пълен код на поръчката: 871951434657400

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002372002 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 182.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002372002 en_BG pdf 564.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002372002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002372002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB