Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 586.6 kB
Product-Photographs-929002371502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002371502_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDbulb, A67, not dimmable, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E27
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G