Philips CorePro, LEDbulb, A67, not dimmable, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A67, not dimmable, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34744100
Пълен код на поръчката: 871951434744100

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002055092 pdf 67.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002055092 en_BG pdf 587.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002055092_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002055092_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG ies 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB