Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb

Продуктово описание

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Код за поръчка: 47218701
Пълен код на поръчката: 871869647218701

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
30,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 68.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001243082 en_BG pdf 477.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001243082_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration pdf 806.8 kB