Philips LEDbulb, A60, not dimmable, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb

Продуктово описание

LEDbulb, A60, not dimmable, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, IP20

Код за поръчка: 929001242982
Пълен код на поръчката: 871869641965601

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
30,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001242982 en_BG pdf 872.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001242982_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001242982_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration pdf 806.8 kB