Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Продуктово описание

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 67 lm/W, PF 0.7, Beam angle 330 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31376700
Пълен код на поръчката: 871951431376700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Warranty period
2.5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002983501 en_BG pdf 780.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002983501_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB