Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 76457900
Пълен код на поръчката: 871869976457900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002372601 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002372601 en_BG pdf 777.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002372601_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002372601_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB