Philips CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 76475300
Пълен код на поръчката: 871869976475300

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002371101 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002371101 en_BG pdf 771.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002371101_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002371101_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4 IES 775 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB