Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 76469200
Пълен код на поръчката: 871869976469200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002370801 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 164.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002370801 en_BG pdf 781.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002370801_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002370801_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 779 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB