Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 70416200
Пълен код на поръчката: 871869970416200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002026457 pdf 66.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002026431 en_BG pdf 772.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002026431_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002026431_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration pdf 806.8 kB