Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 70561200
Пълен код на поръчката: 871869670561200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002025828 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002025831 en_BG pdf 792.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002025831_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002025831_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10 IES 20.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration pdf 806.8 kB