Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, Beam angle 300 degree(s), IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 74245700
Пълен код на поръчката: 871869674245700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001387992 pdf 68.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001387901 en_BG pdf 535.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001387901_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001387901_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB