Philips 840 neutral white, Power supply unit (On/Off), IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC

Продуктово описание

600x600 mm, Steel, White, Power supply unit (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Tempered glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class II, Screw connector

Код за поръчка: 38243800
Пълен код на поръчката: 871869938243800

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483079 en_BG pdf 256.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483079_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483079_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC IES
Преглед на файл
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC 912401483079 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC LDT