България - Български

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Продуктово описание

1200x300 mm, Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Tempered glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class II, Screw connector

Код за поръчка: 07290500
Пълен код на поръчката: 871869607290500

Спецификации

Lamp family code
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910503910174 en_BG pdf 289.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910503910174_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Преглед на файл
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT