Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1250x310 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED40S/940 PSD W31L125

Продуктово описание

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1250x310 mm, Steel, White, Traffic white (RAL9016), Power supply unit with DALI interface, 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 912401483393
Пълен код на поръчката: 871869979746100
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
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912401483393 en_BG pdf 292.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912401483393_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912401483393_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED40S/940 PSD W31L125 LDT