Philips KeyLine Wall-mounted, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH

Продуктово описание

L600 mm, Aluminium, White, Power supply unit (On/Off), 1200 lm, 9 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Medium beam, Textured, Polycarbonate, IP44 | Wire-protected, splash-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 39027100
Пълен код на поръчката: 872110339027100
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
Localized commercial leaflet 910505106581 en_BG pdf 200.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505106581_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505106581_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH ies 8.4 kB