Philips KeyLine Wall-mounted, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH

Продуктово описание

L900 mm, Aluminium, White, Power supply unit with DALI interface, 1800 lm, 14 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Medium beam, Textured, Polycarbonate, IP44 | Wire-protected, splash-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 39026400
Пълен код на поръчката: 872110339026400
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
Localized commercial leaflet 910505106580 en_BG pdf 200.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505106580_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505106580_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH ies 8.4 kB