Philips KeyLine Wall-mounted, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Продуктово описание

L600 mm, Aluminium, White, Power supply unit with DALI interface, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Medium beam, Textured, Polycarbonate, IP44 | Wire-protected, splash-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 39023300
Пълен код на поръчката: 872110339023300
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
Localized commercial leaflet 910505106577 en_BG pdf 200.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505106577_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505106577_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB