Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Signal white (RAL9003), Ceiling, Wall, Wireless driver Interact System ready, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class II, 2 Push-in connector 3-pole, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 911401874087
Пълен код на поръчката: 872110330717099

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401874087 en_BG pdf 1.6 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401874087_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Преглед на файл
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB