Philips CoreLine Fastset, surface-mounted, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Продуктово описание

L1160 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Wireless driver Interact System ready, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 5-pole, Feed-through wiring 3-phase

Код за поръчка: 75070899
Пълен код на поръчката: 872016975070899

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 3.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401803287 en_BG pdf 868.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401803287_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Преглед на файл
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB