България - Български

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Double asymmetric optic 35° frosted, White, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Продуктово описание

Indoor sports luminaire, Steel, White, Traffic white (RAL9016), Power supply unit with DALI interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Double asymmetric optic 35° frosted, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Ball-proof/ball-impact resistant lighting, Safety class I, 2 Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 61803900
Пълен код на поръчката: 872016961803900
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
Localized commercial leaflet 910505103775 en_BG pdf 269.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103775_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103775_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 8.4 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ldt 8.5 kB