България - Български

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Textured, White, IP20

LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Продуктово описание

Trunking light unit, L1517 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Triple layer spray paint, Power supply unit with DALI interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wide beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole, Feed-through wiring 3-phase

Код за поръчка: 77302800
Пълен код на поръчката: 871951477302800
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
Localized commercial leaflet 910925869513 en_BG pdf 281.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869513_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869513_EU
Множество активи - Visuals