Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Wide beam, Textured, White, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Продуктово описание

Trunking light unit, L1517 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Triple layer spray paint, Power supply unit with DALI interface, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wide beam, Textured, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 7-pole, Feed-through wiring 3-phase

Код за поръчка: 77301100
Пълен код на поръчката: 871951477301100
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
Localized commercial leaflet 910925869512 en_BG pdf 282.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869512_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Множество активи - Visuals