България - Български

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, Textured, White, IP20

LL553X 80S/840 UE DIA WB WH

Продуктово описание

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Dali dimming Interact System ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wide beam, Textured, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 95517200
Пълен код на поръчката: 872016995517200

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925870864 en_BG pdf 411.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925870864_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925870864_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH IES
Преглед на файл
LL553X 80S/840 UE DIA WB WH 910925870864 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 UE DIA WB WH LDT