България - Български

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, Textured, White, IP20

LL552X 62S/840 NE SIA WB WH

Продуктово описание

Trunking light unit, 2215 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Sensor ready driver Interact System ready, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Wide beam, Textured, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class I, Connection unit 7-pole

Код за поръчка: 910925870854
Пълен код на поръчката: 872016995507300

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925870854 en_BG pdf 370.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925870854_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925870854_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH IES
Преглед на файл
Revit file - LL550XI - 910925870854 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH LDT