Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutral white, Power supply unit with DALI interface, Double asymmetric optic 20°, Silver

4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI

Продуктово описание

Trunking light panel, L1478 mm, Steel, Silver, Power supply unit with DALI interface, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Double asymmetric optic 20°, Clear, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910629126126
Пълен код на поръчката: 403073266274699

Спецификации

Lamp family code
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910629126126 en_BG pdf 409.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910629126126_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910629126126_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI IES
Преглед на файл
4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI 910629126126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI LDT