Philips Maxos LED, Trunking light panel, 48 W, L1528 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Clear, White, IP20

4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH

Продуктово описание

Trunking light panel, L1528 mm, Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wide beam, Clear, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 910500457965
Пълен код на поръчката: 871869687643599

Спецификации

Lamp family code
LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910500457965 en_BG pdf 402.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910500457965_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910500457965_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH IES
Преглед на файл
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH 910500457965 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH LDT