Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Asymmetrical mirror axis angle 30°, Clear, White, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Продуктово описание

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminum, White, Power supply unit with DALI interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Asymmetrical mirror axis angle 30°, Clear, Polymethyl methacrylate, IP40 | Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 66635599
Пълен код на поръчката: 403073266635599

Спецификации

Lamp family code
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910629145526 en_BG pdf 465.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910629145526_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

Преглед на файл
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB
Преглед на файл
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB