България - Български

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Medium beam, Clear, White, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD MB WH L1800

Продуктово описание

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminum, White, Power supply unit with DALI interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Medium beam, Clear, Polymethyl methacrylate, IP40 | Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 66445099
Пълен код на поръчката: 403073266445099

Спецификации

Lamp family code
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910629137326 en_BG pdf 465.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910629137326_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910629137326_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

Преглед на файл
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB
Преглед на файл
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB