България - Български

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Clear, Silver, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Продуктово описание

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminum, Silver, Power supply unit with DALI interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wide beam, Clear, Polymethyl methacrylate, IP40 | Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 66436899
Пълен код на поръчката: 403073266436899

Спецификации

Lamp family code
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910629136426 en_BG pdf 465.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910629136426_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910629136426_EU
Множество активи - Visuals